Публікуйте свої продукти
Thomas & Betts: 600 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 600 Series Steel City ® Floor Boxes

  • Cast iron, watertight body, fully adjustable
  • Painted silver enamel inside and out for additional corrosion resistance
  • Interior and exterior leveling screws permit adjustment to meet finished floor
  • Shipped complete with expendable cap to prevent ingress of concrete during pour
  • 3/4" threaded conduit openings are standard
  • Uses P60 Series MopTight® covers and carpet plate
  • For brushed aluminum, add AL after catalog number
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtnb-600-series
  • Сімейство продуктівUnderfloor Wireways
  • Група продуктів600 SERIES
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-03-14
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

Доступність регіону

Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (27)
4.1 з 5 зірок 4.1 (22)
4.3 з 5 зірок 4.3 (9)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)