Публікуйте свої продукти
Thomas & Betts: 840 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 840 Series Steel City ® Floor Boxes

  • Cast iron, watertight body, semi-adjustable
  • Painted silver enamel inside and out for additional corrosion resistance
  • Exterior leveling screws for adjustment to finished floor
  • Removable partitions for large capacity requirements on 2- and 3-gang
  • Shipped complete with expendable cap to prevent ingress of concrete during pour
  • 3/4" threaded conduit openings are standard
  • Uses P64 Series MopTite® covers (one cover per gang)
  • For brushed aluminum, add AL after catalog number
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtnb-840-series
  • Сімейство продуктівUnderfloor Wireways
  • Група продуктів840 SERIES
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-03-14
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

Доступність регіону

Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
4.3 з 5 зірок 4.3 (9)