Публікуйте свої продукти
UPS DPA500
ABB

UPS DPA500

5.0 з 5 зірок5.0(7 відгуки)

Conceptpower DPA 500

Conceived for medium-sized and large data centers, ABB’s Conceptpower DPA 500 modular uninterruptible power supply (UPS) fulfills power requirements from 100 kW to 3 MW and provides maximum availability for those who aim for zero downtime as well as a low cost of ownership.

Специфікація
  • Total vertical and horizontal scalability
    The Conceptpower DPA 500 delivers power protection from 100 to 500 kW (one to five modules) in a single cabinet (vertical scalability). Cabinets can operate in a parallel configuration to build a system of up to 3 MW (horizontal scalabiltiy).
     
    True parallel architecture
    The advanced UPS design of Conceptpower DPA 500 provides the highest degree of protection in critical applications where the load must be fed with quality power. This UPS system utilizes decentralized parallel architecture and ensures the highest level or reliability and availability with true redundancy across the modules.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерups-dpa500
  • Сімейство продуктівHigh-density computing environments
  • Група продуктівData centers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийMetal
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Controls
  • Код Uniclass 2015Ac_85_65_15
  • Опис Uniclass 2015Controlling
  • Код CSI MasterFormat 201410 55 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Distribution Boxes
  • Номер OmniClass23-37 25 15
  • Заголовок OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
  • Код CSI UniFormat IID3060
  • Заголовок CSI UniFormat IIControls and Instrumentation
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (30)
4.3 з 5 зірок 4.3 (9)
5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
5.0 з 5 зірок 5.0 (5)
4.1 з 5 зірок 4.1 (22)