Публікуйте свої продукти
UPS MegaFlex DPA
ABB

UPS MegaFlex DPA

  • ABB’s new MegaFlex uninterruptible power supply (UPS) is aimed at applications such as data centers that have high power demands. MegaFlex is simple, compact and resilient – and delivers the excellent availability, reliability and efficiency that is a hallmark of all ABB’s power protection products
Специфікація
  • The MegaFlex DPA design brief included the following basic tenets: 

    • Develop, manufacture and sell a high-efficiency UPS with a rated power of 1 MW, 1.25 MW, or 1.5 MW that is suitable for large data center facilities. 
    • Standardize power distribution architectures in compliance with the Uptime Institute classification system and EN 50600. 
    • The UPS must be compact, highly energy-efficient, flexible, easy to install and maintenance needs must be predictable.
    • Battery material: lithium-ion or valve-regulated lead-acid (VRLA) batteries as external storage.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерups-megaflex-dpa
  • Дата публікації2022-09-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2000
  • Ширина (мм)2235
  • Глибина (мм)1000
Пов'язані
  • Вага нетто (кг)1940
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution

Доступність регіону

Європа Азія Африка Південна Америка Океанія
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (30)
4.3 з 5 зірок 4.3 (9)
5.0 з 5 зірок 5.0 (5)
4.1 з 5 зірок 4.1 (22)