Публікуйте свої продукти
Welcome IP Mini OS, 2 push buttons, SM/FM
Welcome IP Mini OS, 2 push buttons, SM/FM
    ABB

    Welcome IP Mini OS, 2 push buttons, SM/FM

    Main features:

    Aluminum alloy up to 2 locks connections

    Compact size

    Slender design with low installation depths for flush and surface mounting

    Integration of access control with a keypad and the Fire card reader

    Специфікація
      • Welcome IP Mini OS, 2 push buttons, 99mm, surface mounted installation, with SM box
      • Welcome IP Mini OS, 2 push button, 105mm, flush mounted installation, with FM box
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWelcome-IP-Mini-2buttons
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2024-06-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Communication
    • Номер OmniClass23-37 27 15 13
    • Заголовок OmniClassAudio Visual Intercoms