Публікуйте свої продукти
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
    ABI Interiors

    Aliro - Hand Towel Rail

    Our Aliro Hand Towel Rail has a purposefully slim design complemented by a highly durable, anti-corrosive 316 stainless steel construction. It incorporates a dropdown hand towel rail separate from the grab rail. The generous clearance between the grab and towel rail prevents disruption when handling towels.

    Специфікація
    • COUNTRY       SKU          COLOUR
      AU 14764 Brushed Brass
      AU 14765 Brushed Copper
      AU 14766 Brushed Gunmetal
      AU 14767 Stainless Steel
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAliro-Hand-Towel-Rail
    • Сімейство продуктівHand Towel Rails
    • Група продуктівAliro
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-01-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)130
    • Ширина (мм)402
    • Глибина (мм)87
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel 316
    • Розроблено вAustralia
    • Виготовлено вChina
    • Вага нетто (кг)2.16
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Опис Uniclass 2015Towel rails
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Заголовок OmniClassTowel Bars