Публікуйте свої продукти
Aliro - Shower Grab Rail Set
Aliro - Shower Grab Rail Set
Aliro - Shower Grab Rail Set
Aliro - Shower Grab Rail Set
Aliro - Shower Grab Rail Set
    ABI Interiors

    Aliro - Shower Grab Rail Set

    Constructed from 316 stainless steel, our Aliro Accessible Shower Grab Rail Set combines reliable support with highly durable, anti-corrosive properties. Its convenient, modular configuration ensures flexibility for customised orientations.

    Специфікація
    • COUNTRY       SKU         COLOUR
      AU 14756 Brushed Brass
      AU 14757 Brushed Copper
      AU 14758 Brushed Gunmetal
      AU 14759 Stainless Steel
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAliro-Shower-Grab-Rail-Set
    • Сімейство продуктівShower Rails
    • Група продуктівAliro
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2024-01-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1109
    • Ширина (мм)712
    • Глибина (мм)87
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel 316
    • Розроблено вAustralia
    • Виготовлено вChina
    • Вага нетто (кг)4.19
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Опис Uniclass 2015Shower fittings package
    • Номер OmniClass23-25 45 11 23
    • Заголовок OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
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
    4.4 з 5 зірок 4.4 (8)
    3.5 з 5 зірок 3.5 (11)
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)