Публікуйте свої продукти
Aliro - Shower Holder
Aliro - Shower Holder
Aliro - Shower Holder
Aliro - Shower Holder
Aliro - Shower Holder
    ABI Interiors

    Aliro - Shower Holder

    Our easily adjustable Aliro Shower Holder is constructed from 316 stainless steel, which is highly durable and has anti-corrosive properties. It has been designed to be seamlessly paired with the Aliro Shower Set Grab Rail Set. It features a shortened version of the Aliro Accessible Minimal Mixer handle design for style consistency.

    Специфікація
    • COUNTRY      SKU         COLOUR
      AU 14770 Brushed Brass
      AU 14771 Brushed Copper
      AU 14772 Brushed Gunmetal
      AU 14773 Stainless Steel
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAliro-Shower-Holder
    • Сімейство продуктівShower Holders
    • Група продуктівAliro
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-01-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)72
    • Ширина (мм)42
    • Глибина (мм)136.4
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel 316
    • Розроблено вAustralia
    • Виготовлено вChina
    • Вага нетто (кг)0.62
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_77
    • Опис Uniclass 2015Shower head holders
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
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
    4.4 з 5 зірок 4.4 (8)
    3.5 з 5 зірок 3.5 (11)
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)