Публікуйте свої продукти
Elysian Heated Towel Ladder 12v
Elysian Heated Towel Ladder 12v
Elysian Heated Towel Ladder 12v
Elysian Heated Towel Ladder 12v
Elysian Heated Towel Ladder 12v
Elysian Heated Towel Ladder 12v
Elysian Heated Towel Ladder 12v
    ABI Interiors

    Elysian Heated Towel Ladder 12v

    Heated towel ladders add convenient functionality to your bathroom or laundry. They easily dry and help tidy the mess of draped towels.

    Constructed from 304 stainless steel, our Elysian Heated Towel Ladder is an aesthetically pleasing wall-mounted fixture that benefits from evenly distributed internal heating. It has a unique 12V output and comes in an array of finishes to add a point of difference to your interior design.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерelysian-heated-towel-ladder-12v
    • Сімейство продуктівTowel Rails
    • Група продуктівElysian
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-02-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)500
    • Ширина (мм)800
    • Глибина (мм)120
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel 304
    • Розроблено вАвстралія
    • Виготовлено вКитай
    • Вага нетто (кг)4.02
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_26
    • Опис Uniclass 2015Electric heated towel rails
    • Номер OmniClass23-31 25 25 11
    • Заголовок OmniClassElectric Heated Towel Bars