Публікуйте свої продукти
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
    ABI Interiors

    Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink

    Constructed from highly durable fireclay, the spacious Hartley Large Single Farmhouse Sink has a satin black finish. It can be either under-mounted or top-mounted, depending on preference.

    The sink is designed specifically to suit larger kitchen spaces.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhartley-single-farmhouse-fireclay-sink
    • Сімейство продуктівKitchen Sinks
    • Група продуктівHartley
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-02-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)252
    • Ширина (мм)828
    • Глибина (мм)450
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFireclay
    • Розроблено вAustralia
    • Виготовлено вChina
    • Вага нетто (кг)47.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - раковини
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Опис Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 11
    • Заголовок OmniClassSingle Sinks