Публікуйте свої продукти
Kenley Glass Standoff
Kenley Glass Standoff
Kenley Glass Standoff
Kenley Glass Standoff
Kenley Glass Standoff
    ABI Interiors

    Kenley Glass Standoff

    Every detail deserves to shine and our Kenley Glass Standoff is the perfect finishing touch.

    Modern and sleek in design, this standoff is constructed from durable 304 stainless steel and is commonly used for secure point-fixing for glass panels both internally and externally. Keep your balcony, staircase, or decking panels coherent with the rest of your home’s fixtures with our Kenley Glass Standoff, available in four signature finishes.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkenley-glass-standoff
    • Сімейство продуктівHardware
    • Група продуктівKenley
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-03-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)45
    • Ширина (мм)45
    • Глибина (мм)60
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel 304
    • Розроблено вАвстралія
    • Виготовлено вКитай
    • Вага нетто (кг)0.62
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Hardware
    • Класифікація IFCDoor
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Опис Uniclass 2015General hardware
    • Номер OmniClass23-21 19 17 13
    • Заголовок OmniClassCasework Component Hardware