Публікуйте свої продукти
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
    ABI Interiors

    Nesso Kitchen Mixer

    Crafted from durable 304 stainless steel, the Nesso Kitchen Mixer combines powerful performance with a sophisticated, modern aesthetic.

    It features a flat-edged, slimline backplate and handle paddle with rounded corners, a convenient 360-degree swivel spout, and precise temperature and pressure control.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерnesso-kitchen-mixer
    • Сімейство продуктівKitchen Mixers
    • Група продуктівNesso
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-12-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)296.9
    • Ширина (мм)97.9
    • Глибина (мм)215
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel 304
    • Розроблено вАвстралія
    • Виготовлено вКитай
    • Вага нетто (кг)2.43
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCFlow Controller
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 15 11
    • Заголовок OmniClassSink Cartridge Faucets