Публікуйте свої продукти
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
    ABI Interiors

    Rappana Cabinetry Pull 50mm

    The Rappana Cabinetry pull is a unique handle that provides effortless openings for all cabinetry. A smaller sized pull, its slimline minimalistic style ensures effortless, unforced openings every time. Optimum longevity is accomplished by a discreet, hand-folded and welded design that utilises high-grade stainless steel and works in complete sync with ABI’s unique colour range.

    All of this is complemented an industrial grade PVD electro colouring system which provides a harder, more corrosive resistant finish.

    Bringing together this optimum strength and longevity, we guarantee that the Rappana Cabinetry pull will transform all your kitchen and bathroom cabinets for the better.

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – 304 Stainless Steel

    Dimensions:

    – 50mm Width
    – 36mm Projection
    – 1.2 Thickness

     

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrappana-cabinetry-pull-50mm
    • Сімейство продуктівHardware
    • Група продуктівRappana
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-03-19
    • Номер видання1
    • Висота (мм)18
    • Ширина (мм)50
    • Глибина (мм)36
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel 304
    • Розроблено вAustralia
    • Виготовлено вChina
    • Вага нетто (кг)0.03
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Hardware
    • Класифікація IFCDoor
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Опис Uniclass 2015General hardware
    • Номер OmniClass23-21 19 17 13
    • Заголовок OmniClassCasework Component Hardware

    Схожі продукти

    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit