Публікуйте свої продукти
Rappana Cabinetry Pull Extended 800mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 800mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 800mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 800mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 800mm
Rappana Cabinetry Pull Extended 800mm
    ABI Interiors

    Rappana Cabinetry Pull Extended 800mm

    The Rappana Cabinetry pull is a unique handle that provides effortless openings for all cabinetry. Its slimline minimalistic style ensures effortless, unforced openings every time. Optimum longevity is accomplished by a discreet, hand-folded and welded design that utilises high-grade stainless steel and works in complete sync with ABI’s unique colour range.

    All of this is complemented by an industrial grade PVD electro colouring system which provides a harder, more corrosion resistant finish.

    Bringing together this optimum strength and longevity, we guarantee that the Rappana Cabinetry pull will help you gain a better handle of all your cabinets.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrappana-cabinetry-pull-extended-800mm
    • Сімейство продуктівHardware
    • Група продуктівRappana
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)18
    • Ширина (мм)800
    • Глибина (мм)36
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel 304
    • Розроблено вAustralia
    • Виготовлено вChina
    • Вага нетто (кг)0.45
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Accessories
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Опис Uniclass 2015Pull handles
    • Номер OmniClass23-21 19 17 13
    • Заголовок OmniClassCasework Component Hardware