Публікуйте свої продукти
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
    ABI Interiors

    Toilet Lock Indicator

    Constructed from 304 stainless steel, our Toilet Lock Indicator is specifically designed for commercial use, such as public restroom cubicles.

    It features an extended pin lock and a coin-open option for emergency opening reassurance.

    Our Toilet Lock Indicator is available in brushed copper, brushed gunmetal, brushed brass, and stainless steel to match your existing ABI Interiors fixtures.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtoilet-lock-indicator
    • Сімейство продуктівHardware
    • Група продуктівABI
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2025-05-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)95
    • Ширина (мм)53
    • Глибина (мм)79
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel 304
    • Розроблено вАвстралія
    • Виготовлено вКитай
    • Вага нетто (кг)0.25
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Hardware
    • Класифікація IFCDoor
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Опис Uniclass 2015General hardware
    • Номер OmniClass23-17 19 11 19
    • Заголовок OmniClassDoor Closing Hardware