Публікуйте свої продукти
Lily
Abstracta

Lily

3.9 з 5 зірок3.9(17 відгуки)

The Lily soundabsorbing lamp represents a whole new perspective on acoustic products. Its noise-dampening feature – the moulded felt from which it is made – has been so thoroughly integrated that you don’t even notice it.
Lily got its name from its early prototypes, which resembled water lily leaves. Since then, its shape has been simplified and made more open to interpretation. Still present, however, is the sense that the lamp is floating in the air, imbuing the room with a splendid stillness.

Специфікація
  • Lily

    900 x 61 mm
    1200 x 61 mm

    Lighting information

    230V input
    Around 10W 900-1100lm output, dimmable
    CR180/2700K
    Around 110 °

Технічна специфікація
  • Унікальний номерlily
  • Сімейство продуктівMeeting
  • Група продуктівLily
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-07-11
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийFabric
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
  • Класифікація IFCLamp
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Опис Uniclass 2015Lamps
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Номер OmniClass23-35 45 15
  • Заголовок OmniClassLamps

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Океанія Африка