Публікуйте свої продукти
Moon Lighting
Abstracta

Moon Lighting

A globe-shaped lamp of functional precision, innovative design and exceptional acoustics, Moon provides directed lighting quality of the highest order. Its shape and generous scale allow it to absorb both high- and low-frequency ambient noise effectively. “I’ve given a lot of thought to outer space and the Moon – to the kind of vacuum that exists there. A place with light, yet utterly silent,” remarks Bernstrand.

Специфікація
    • The luminaire is dimmable.
      DALI light control is available as standard.
      Hidden inside the globe is a LED driver.
    • Default setting is 2700 Kelvin (K), but this can be raised to 3000K or 4000K.
    • The luminaire’s micro-prism can also be easily replaced with a different one.
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon lighting

    Ø550 mm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерMoon-Lighting
  • Сімейство продуктівAcoustic
  • Група продуктівMoon
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-07-06
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)550
  • Глибина (мм)550
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Опис Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Номер OmniClass23-21 23 00
  • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Океанія Африка