Публікуйте свої продукти
Vika ceiling-mounted acoustic lighting
Vika ceiling-mounted acoustic lighting
    Abstracta

    Vika ceiling-mounted acoustic lighting

    5.0 з 5 зірок5.0(8 відгуки)

    In collaboration with designer Khodi Feiz, Abstracta takes a new approach to acoustic lighting — one that aims to create a peaceful atmosphere. The result is Vika, a sculptural floor screen that radiates atmospheric light while managing both low-frequency and high-frequency noise. “It’s another way of thinking about sound and light,” says Feiz. “Vika’s function is to create a calm atmosphere.”

    Специфікація
    • Vika ceiling-mounted acoustic luminaire provides effective lighting over desks and meeting tables, for example.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVika-ceiling-mounted-acoustic-lighting
    • Сімейство продуктівAcoustic
    • Група продуктівVika
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-06-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)155
    • Ширина (мм)1500
    • Глибина (мм)283
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPET
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Океанія Африка