Публікуйте свої продукти
Zen Pod Advanced XXL
Zen Pod Advanced XXL
    Abstracta

    Zen Pod Advanced XXL

    Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in different sizes.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерZen-Pod-Advanced-XXL
    • Сімейство продуктівAcoustic
    • Група продуктівZen Pod
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-06-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2320
    • Ширина (мм)4515
    • Глибина (мм)2310
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Офісна кабіна
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-19 31 21 11
    • Заголовок OmniClassPlant Office Shelters and Booths

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Океанія Африка