Публікуйте свої продукти
PolyDrain®  Shallow
ABT, Inc.

PolyDrain® Shallow

PolyDrain Shallow Channels offer a practical and economical drainage solution where slab depth restrictions dictate the necessity of a shallow channel.  Shallow channels feature our exclusive “Red Dot” locking blocks and can accept any standard PolyDrain grate.  Special support legs attach to channel sides and speed installation.  Solid end plates and vertical outlet connectors are also available.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерpolydrain-shallow
  • Сімейство продуктівPrecast Trench Drain
  • Група продуктівPolydrain Shallow
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-06-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolymer-modified cementitious
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Опис Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • Код CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Номер OmniClass23-39 29 11
  • Заголовок OmniClassWaste Water Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage
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
4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.9 з 5 зірок 4.9 (9)