Публікуйте свої продукти
TrenchFormer ® MHD™
ABT, Inc.

TrenchFormer ® MHD™

MHD 8″, 12″ or 18″ advanced grate design is not only attractive, but it also provides strength and performance. MHD grates provide the largest inflow area available in cast grates for 8, 12, and 18 inch trenches. While still lightweight, they far exceed all AASHTO load ratings.

MHD’s patented system utilizes two removable stainless steel pins plus two fixed pins for every two grates providing both longitudinal and vertical grate retention. An average of only one pin must be removed per grate for easy construction and trench maintenance. Additionally, this system eliminates concrete cracking from tensile stress by constrained thermal expansion and contraction that is often found in rigid four-bolt systems.

MDH grate jointMHD does not utilize dissimilar materials (plastic, fiberglass, etc.) between the rails and concrete thus avoiding the potential for failure due to thermal expansion and contraction.

The system can be configured for the applications special flow and depth requirements. A large range of trench depths, slopes and configurations provides the Engineer with greater flexibility for challenging projects. Additionally, the system is pre-engineered and factory fabricated reducing the potential for construction errors in the field.

MHD is available in both a roadway and airport configurations. The roadway configuration maximizes the trench width thus providing optimal hydraulic capacity. MHD-A maximizes the bearing area and is intended for regional or municipal airports.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtrenchformer-mhd
  • Сімейство продуктівCast in Place Trench Drain
  • Група продуктівTrenchformer MHD
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-06-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPolystyrene (EPS)
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Опис Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • Код CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Номер OmniClass23-39 29 11
  • Заголовок OmniClassWaste Water Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.9 з 5 зірок 4.9 (9)