Публікуйте свої продукти
AC-Guard AC-EML Large 36in x 40in Expanded Metal Sheet
AC-Guard AC-EML Large 36in x 40in Expanded Metal Sheet
    AC-Guard

    AC-Guard AC-EML Large 36in x 40in Expanded Metal Sheet

    • Metal sheets provide added layer of protection, keeping thieves and any flying objects from reaching condenser.
    • Installs easily for added peace of mind.
    • Powder-coated.
    • Has a pleasing appearance.
    • Brand: AC Guard.

    As Featured on Amazon.com

    #ACGuard #ACSecurityCage

    Специфікація
    • Technical Details

      Part Number: AC-EML
      Item Weight: 12 pounds
      Product Dimensions: 42 x 40 x 0.2 inches
      Item model number: AC-EML
      Color: Black
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: EXPANDED METAL 3/PAK LARGE (36"X40")

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAC-Guard-AC-EML-Large-36in-x-40in-Expanded-Metal-Sheet
    • Сімейство продуктівAC Security Cage
    • Група продуктівMetal Sheet
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other
    • Назва UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Код UNSPSC461715
    • Код CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-33 39 00
    • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit