Публікуйте свої продукти
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3682BF75R
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3682BF75R
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3682BF75R
39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3682BF75R

    39" x 37½" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3682BF75R

    One-piece transfer shower stall for new builds. Features inside dimensions of 36" x 36" for ADA compliance, a ¾″ low threshold, double receiver flange, pre-leveled base, reinforced walls, smooth wall finish, durable applied acrylic, 30-year warranty, made in the USA. Order with factory-installed folding seat, grab bars, and accessories to meet ADAAG guidelines.

    Специфікація
      • Outside Dimensions: 39”w x 37½”d x 82 1/8”h
      • ADA compliant inside dimensions: 36” x 36”
      • 3/4” barrier free threshold
      • Double receiver flange
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер39-x-37-1-2-Freedom-ADA-Transfer-Shower-Right-Valve-Wall-APFQ3682BF75R
    • Сімейство продуктівADA Showers
    • Група продуктівADA Transfer Showers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-03-06
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers

    Доступність регіону

    Північна Америка