Публікуйте свої продукти
40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR
40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR
40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR
40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR

    40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR

    Three-piece ADA transfer shower stall ideal for remodels. Features inside dimensions of 36" x 36" for ADA compliance, a 7/8″ beveled threshold, center drain, pre-leveled base, reinforced wood-backed walls, double receiver flange, built-in soap ledge, durable acrylic finish, 30-year warranty, made in the USA. Order with a factory-installed folding shower seat, grab bars, and other shower accessories to meet ADAAG guidelines.

    Специфікація
      • Outside Dimensions: 40 ¼”w x 38 ½”d x 77 7/8”h
      • ADA compliant inside dimensions: 36” x 36”
      • Double receiver flange
      • 7/8” barrier free threshold
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер40-1-4-x-38-1-2-Freedom-ADA-Transfer-Shower-Right-Valve-Wall-APFQ3637BF3PR
    • Сімейство продуктівADA Showers
    • Група продуктівADA Transfer Showers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-03-06
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit