Публікуйте свої продукти
CUBIERTA AJARDINADA
CUBIERTA AJARDINADA
CUBIERTA AJARDINADA
    ACE

    CUBIERTA AJARDINADA

    CUBIERTA INVERTIDA AJARDINADA:

    - Impermeabilización: Sistema continuo adherido formado por membrana de poliurea pura bicomponente de curado rápido aplicado por proyección.

    - Acabado en zonas vistas: Poliuretano alifático antideslizante o Poliaspartico antideslizante.

    - Soporte: Mortero, Hormigón, Ceramica, Tela asfáltica, y otros de distinta naturaleza.

    VENTAJAS:

    - Sistema que forma capas flexibles, sin juntas y elásticas que se adhieren a todo tipo de sustratos debidamente preparados, obteniendo cualquier espesor en una sola aplicación.

    - Reacciona, se asienta y seca tan rápido que las superficies revestidas pueden estar listas para la puesta en marcha o para más tratamiento en sólo unas horas.

    - La velocidad de reacción de sus componentes permite su aplicación incluso en superficies verticales o techos, realizando una impermeabilización tridimensional.

    - El sistema presenta una alta resistencia térmica, así como una buena flexibilidad con bajas temperaturas, y puede ser aplicada dentro de un amplio rango de temperaturas y humedad ambiental.

    - Tiene una resistencia mecánica y química extraordinaria, y son estables a la hidrólisis e insensibles al agua.

    - Tiene excelentes cualidades como aislantes eléctricos.

    - Tieme una excelente resistencia mecánica, a la abrasión y al desgaste..

    - Respetuoso con el medioambiente. Libre de disolventes, plastificantes y COV's.

    APLICACIÓN:

    - Cubiertas con acabado ajardinado con plantacion extensiva o intensiva.

    Специфікація
    • - Preparación de la superficie mediante limpieza de la misma para la eliminación de suciedad y preparación del sustrato para obtener un soporte limpio y con una tracción mínima de 1,5N/mm. con técnicas adecuadas (granallado, diamantado, lijado o cualquier otra opción para conseguir un soporte adecuado). Retirada de residuo generado a vertedero autorizado incluso canon del mismo. En elementos metálicos, si los hubiera, se eliminará el óxido existente y en todos los encuentros con elementos emergentes será necesario realizar una media caña preferiblemente con masilla de poliuretano ACE MP 4090 para suavizar el ángulo resultante.

      - Reparación de las zonas en mal estado si las hubiera utilizando para ello mortero de alta resistencia fibroreforzado tixotrópico tipo R3 ACE MORTER incluyendo puente de unión y labores necesarias para su correcta ejecución y acabado.

      Suministro y aplicación de capa de imprimación y puente de unión ACE PRIMERFLEX PLUS , de base poliuretano bicomponente como promotor de adherencia entre el soporte y la membrana de poliurea, su aplicación será manual con rodillo con una dotación garantizada de 300g/m2, puede ser aplicada una segunda capa si el soporte es demasiado absorbente o tiene mucha porosidad.

      - Posteriormente, una vez curada la imprimación y dentro del tiempo abierto de la misma se aplicará la membrana de impermeabilización ACE PU-100 a base de poliurea pura bicomponente, totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyección en caliente con relación de mezcla 1:1 en volumen, libre de disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sólidos, de curado inmediato 8 segundos, con un contenido del 0% en componentes orgánicos volátiles, con una resistencia a la tracción > 450 Psi y elongación a rotura > 350% según EN ISO 527-1, adherencia por tracción superior a la cohesión del soporte en superficies porosas según EN 1542, resiliencia mayor al 30% según ASTM D 2632. Su aplicación se realizará con un rendimiento de 1,1kg/m2 y mm de espesor teniendo en cuenta una dotación de 2kg/m2 para cumplir el espesor certificado con el documento de Evaluación Técnica Europea ETE 14/0143 de 1,6mm, cumpliendo con una adherencia del sistema mayor a 50 Kpa, una clasificación de vida útil W3 y carga de uso P4-TH4. 

      -Capa de geotextil antipunzonamiento de 150gr/m2. 

      -Capa de aislamiento de poliestireno extruido del espesor necesario según resistencia térmica requerida por el proyecto. 

      -Capa de geotextil antipunzonamiento de 150gr/m2. 

      -Placa drenante de espesor variable entre 25mm y 60mm según descripcion de proyecto.

      -Geotextil separador y de protección. 

      -Sustrato y capa de de plantación según diseño de proyecto.

      -Suministro y aplicación en zonas de acabado visto de capa de sellado ACE ALIFLEX ó ACE SP FLEX a base de resina de poliuretano alifático bicomponente o resina poliaspártica para mantener la estética con cualquier color y con resistencia a los rayos UV, con un indice SRI según ASTM E1980-11 de 103 y un rendimiento aproximado de 200g/m2 incluyendo si fuera necesario el aditivo ACE ANTISLIP que se dotara en la aplicación en función del grado de resistencia al deslizamiento necesario consiguiendo capas antideslizantes hasta Clase 3 según el CTE:SU1, con valor Rd > 45 según la Norma EN 12633, en las cubiertas transitables.

      En los encuentros con elementos emergentes será necesario elevar la impermeabilización para entregarla 20 cm en la vertical sobre la cota de acabado. Se realizará una roza, corte con maquina radial con una profundidad de 1cm y rematando si fuera necesario con un cordón de masilla de poliuretano MP-4090.

      En los sumideros se proveerá de cazoleta prefabricada de EPDM a la cual se aplicará el sistema de impermeabilización entregando la capa impermeabilizante de poliurea en el interior de la cazoleta.

      Se tendrán en cuenta los procesos de trabajo y procedimientos del sistema para resolver con solvencia los detalles constructivos del proyecto y los puntos singulares según el manual del fabricante. Este sistema deberá ser instalado por aplicador homologado y supervisado y validado por el fabricante para poder extender las garantias fabricante/instalador.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsistema-ace-cubierta-ajardinada
    • Сімейство продуктівWATERPROOFING
    • Група продуктівPOLIUREAS
    • Дата публікації2021-05-24
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyurea
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
    • Класифікація IFCRoof
    • Код за ETIMEC010567
    • Назва за ETIMRoofing material
    • Назва UNSPSCRoofing membranes
    • Код UNSPSC30151505
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30_42
    • Опис Uniclass 2015Liquid-applied inverted roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 14 14
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17 15
    • Заголовок OmniClassFluid Applied Waterproofing
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING