Публікуйте свої продукти
ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    ACH Roof tile Panels are formed by a steel outer sheet, foam core rigid polyurethane and inner face with film of aluminum.

    Специфікація
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерACHrooftile
    • Сімейство продуктівSandwich panel
    • Група продуктівRoof
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)25
    • Ширина (мм)1065
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyurethane
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    • Вага нетто (кг)5.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCPanels or paneling
    • Код UNSPSC30161505
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Опис Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • Код CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Номер OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Заголовок OmniClassStructural Insulated Panels
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Доступність регіону

    Африка Південна Америка Північна Америка Європа Азія
    Algeria
    Argentina
    Canada
    France
    Japan
    Angola
    Brazil
    Costa Rica
    Germany
    Qatar
    Morocco
    Chile
    Cuba
    Italy
    Saudi Arabia
    Nigeria
    Colombia
    Dominican Republic
    Netherlands
    Peru
    Mexico
    Portugal
    Uruguay
    United States
    Spain
    Venezuela
    United Kingdom
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit