Публікуйте свої продукти
JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series
JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series

    JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series

    The AT Series are gasketed access panels, ideal for laboratories, pressurized rooms, climate-controlled rooms, dusty or high-moisture environments. The frame and door are specially designed to form a tight seal reducing air infiltration.


    Специфікація
    • Frame & Trim: 16 gauge CRS with 3/8” retainer channel for gasket, and 1-1/4"trim flange.

      Door: 16 gauge rolled and welded. Cam-operated closure with knurled knob compresses door tightly to gasket.

      Gasket: Fully gasketed on all sides with EPDM rubber.

      Finish: White powder coat paint finish.

      Sizes: Min 12" x 12", Max 36" x 36"

      Options: Flush Latch, Flush Locking Latch, Galvanized, Stainless Steel

      Note: Flush compression latch recommended for ceiling applications

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерActivar-AP-AT
    • Сімейство продуктівAccess Panels
    • Група продуктівNon-Rated Access Panels
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-20
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Двері та панелі доступу
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Опис Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 29
    • Заголовок OmniClassAccess Panels