Публікуйте свої продукти
DW-5058-TD Recessed Access Door, Panel Door for Tile
Acudor

DW-5058-TD Recessed Access Door, Panel Door for Tile

Application

  • Designed to provide access in tiled walls, while maintaining an invisible, architecturally pleasing appearance

Product Features

  • Designed for installation in 5/8" cement board
  • Aluminum Extrusion Door & Frame
  • Powder Painted
  • Dust seal gasket
  • Concealed Touch latch
Специфікація
  • DW-5058-TD Access Door Specifications:

    Material: Aluminum extrusion with tile backer fitted in door panel

    Door Frame: Aluminum extrusion 6063-T6 recessed to provide similar edge to drywall bead to allow for finishing of wall or ceiling surface. 

    Hinge: Wing hinge allows door panel to open to 90 degrees, and also allows for door panel to be removed from frame. Safety chain installed on door & frame for safety. 

    Gasket: Dust seal gasket 

    Standard Latch: Concealed Touch Latches 

    Optional Latches/Locks: Screwdriver operated cam latch, allen head cam latch, spanner head cam latch, cylinder lock & key. 

    Finish: Mill Finish

Технічна специфікація
  • Унікальний номерdw-5058-td-recessed-access-door
  • Сімейство продуктівAccess Doors
  • Група продуктівRecessed
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-07-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Двері та панелі доступу
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Опис Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Заголовок OmniClassAccess Doors

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка