Публікуйте свої продукти
MS-7000 Secuiry Doors, for Medium Security
Acudor

MS-7000 Secuiry Doors, for Medium Security

Application

  • For use in medium security jails, prisons, psychiatric institutions, etc.
  • Medium duty security access door

Product Features

  • 12 Gauge door and frame
  • A one piece trim flange and continuous concealed hinge
  • Door panel features rounded safety corners
Специфікація
  • MS-7000 Access Door Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel

    Door / Mounting Fram:  12 gauge door and mounting frame.  Flush to frame with rounded corners and reinforced panel.  One piece outer flange welded to mounting frame

    Hinge: Continuous, concealed

    Standard Latch: Tamper resistant allen head cam latch with security pin

    Optional Latches/Locks: Spanner head cam latch, cylinder lock & key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks

    Finish:  5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel. Stainless Steel: Type 304 #4 satin polish.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерms-7000-security-door
  • Сімейство продуктівAccess Doors
  • Група продуктівSecurity Access
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-07-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Двері та панелі доступу
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Опис Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Заголовок OmniClassAccess Doors

Доступність регіону

Північна Америка