Публікуйте свої продукти
UF-5000 Universal Flush Access Door
Acudor

UF-5000 Universal Flush Access Door

Application
•  Installation in Drywall, Plaster, Masonry, Tile or any flush surface

Product Features
•  Door panel has rounded safety corners providing an architecturally pleasing appearance
•  One piece trim flange will not rack, sag or distortion
•  Unique continuous concealed hinge will not bind

Специфікація
  • UF-5000 Access Door Specifications:

    Material: Up to 16” X 16” - 16 gauge, 18 gauge mounting frame, over 16” X 16” - 14 gauge door, 16 gauge mounting frame 

    Door: Flush to frame with rounded safety corners 

    Mounting Frame: One piece outer flange welded to mounting frame 

    Hinge: Contiuous, concealed 

    Latch: Stainless Steel screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key, allen head cam latch, spanner head cam latch 

    Finish:  Steel: 5-stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel OR Stainless Steel:  Type 304 - #4 satin polish

Технічна специфікація
  • Унікальний номерuf-5000-universal-flush-access-door
  • Сімейство продуктівAccess Doors
  • Група продуктівFlush Mount
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-07-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Двері та панелі доступу
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Опис Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Заголовок OmniClassAccess Doors

Доступність регіону

Північна Америка