Публікуйте свої продукти
1000 Series Top of Ground Dock Lift
Advance Lifts

1000 Series Top of Ground Dock Lift

These are Instant Docks that simply require lagging into position and plugging into a power receptacle and they are ready to go to work.  They were designed for use with light equipment such as, 4 wheel carts and pallet jacks.

 SPECIAL FEATURES & BENEFITS

  • All models are equipped with a hinged bridge equipped with a pull back chain.
  • All models have a combination approach ramp, wheel chock.
  • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
  • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
  • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines
  • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings
  • These units conform to all applicable ANSI codes. 
Технічна специфікація
  • Унікальний номер1000-series-top-of-ground-dock-lift
  • Сімейство продуктівDock Equipment
  • Група продуктівHydraulic Dock Lifts, Top‑of‑Ground
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPowder coated steel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLoading Equipment - Dock levellers
  • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Опис Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Код CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Номер OmniClass23-23 23 15
  • Заголовок OmniClassLoading Dock Lifts
  • Код CSI UniFormat IID1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElevators & Lifts

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (5)