Публікуйте свої продукти
3000 Series Recessed Dock Lifts
Advance Lifts

3000 Series Recessed Dock Lifts

4.2 з 5 зірок4.2(6 відгуки)
These are our medium sized Disappearing Dock lifts. They are sized to handle pallet jacks, powered pallet jacks, straddle stackers and fork trucks. They are also used for dock to ground access.
Специфікація
  • SPECIAL FEATURES

    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер3000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • Сімейство продуктівDock Equipment
  • Група продуктівHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPowder coated steel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLoading Equipment - Dock levellers
  • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Опис Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Код CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Номер OmniClass23-23 23 15
  • Заголовок OmniClassLoading Dock Lifts
  • Код CSI UniFormat IID1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElevators & Lifts

Доступність регіону

Північна Америка