Публікуйте свої продукти
6000 Series Top of Ground Dock Lift
Advance Lifts

6000 Series Top of Ground Dock Lift

4.8 з 5 зірок4.8(5 відгуки)

These are Instant Docks that simply require lagging into position and plugging into a power receptacle and they are ready to go to work.  No pit work is required.

 SPECIAL FEATURES & BENEFITS

  • All models are equipped with a hinged bridge equipped with a pull back chain.
  • All models have an approach ramp.
  • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
  • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
  • All cylinders are machine grade with clear plastic returnlines
  • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings
  • These units conform to all applicable ANSI codes. 
Технічна специфікація
  • Унікальний номер6000-series-top-of-ground-dock-lift
  • Сімейство продуктівDock Equipment
  • Група продуктівHydraulic Dock Lifts, Top‑of‑Ground
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPowder coated steel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLoading Equipment - Dock levellers
  • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Опис Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Код CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Номер OmniClass23-23 23 15
  • Заголовок OmniClassLoading Dock Lifts
  • Код CSI UniFormat IID1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElevators & Lifts

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати

Схожі продукти