Публікуйте свої продукти
AET Landscape Rack for Solar Collectors
AET Solar

AET Landscape Rack for Solar Collectors

Designed for collectors mounted in landscape orientation only. Collector tilt angles between 20° and 60° from horizontal. To be installed 20% of the collector length inward of the collectors short end.

Специфікація
  • Support Struts/Legs: 

    AISI 6063 T6

    Anodized Aluminum

    Mounting Fasteners: 

    AISI 304 Stainless Steel

    Collector Tilt Angle: 

    20˚ to 60˚ from Horizontal

    Support Strut: 

    20% of collector length inward of collector’s short end

    Rear Leg: 

    70˚ to 90˚ from collector

    Coating: 

    Commercial Bronze Anodizing

    Warranty: 

    10 Years

    American Made

Технічна специфікація
  • Унікальний номерAET_Landscape_Rack_
  • Сімейство продуктівSolar Hot Water Heater
  • Група продуктівSolar Landscape Rack
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Solar Heating
  • Номер OmniClass23-33 53 15
  • Заголовок OmniClassSolar Water Heating Collector Units

Схожі продукти

4.1 з 5 зірок 4.1 (7)