Публікуйте свої продукти
AET Solar Strut Racking Rail
AET Solar

AET Solar Strut Racking Rail

AET’s versatile Solar Strut Racking System is the contractor’s clean-line choice for installing AET hot water collectors. Solar Strut is available in continuous lengths up to 240" in a bronze anodized finish. Collector attachment clamps are affixed to the Solar Strut Rails with our exclusive stainless-steel sliding nut and bolt assembly. Engineered for use in the world’s harshest environments, AET’s Solar Strut racking system ensures a safeand secure solar system installation.

Специфікація
  • Technical Specifications

    Solar Strut-1 5/8”

    Width: 1.72 in.

    Height: 1.63 in.

    Material: AA 6063-T6

    Finish: Bronze Anodized

Технічна специфікація
  • Унікальний номерAET_Solar_Strut_for_Racking
  • Сімейство продуктівSolar Hot Water Heater
  • Група продуктівSolar Mounting Rack
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Solar Heating
  • Номер OmniClass23-33 53 15
  • Заголовок OmniClassSolar Water Heating Collector Units

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit