Публікуйте свої продукти
DKF mit Festverglasung seitlich
Air-lux

DKF mit Festverglasung seitlich

Die erfolgreiche air-lux Aluminium Schiebefenster-Fassade kann mit nochmals verbesserten bauphysikalischen Leistungen einen weiteren Beitrag zur Energieeinsparung und Komfortverbesserung leisten. Mit air-lux 173 werden Schweizer Minergieanforderungen zum Lieferstandard. Die robuste, qualitativ hochwertige Konstruktion mit schmaler Profilansichtsbreite gewährleistet Prüfbestwerte in Grössen von bis zu 18 m2 (max. Dimension B x H 5.9 × 3 m oder 4.2 x 3 m). Das patentierte Schiebefenstersystem ist unterhaltsfrei, manuell sehr komfortabel bedienbar und mit einem einzigartigen luftunterstützten Dichtungskonzept ausgerüstet.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер173_1
  • Сімейство продуктівSchiebefenster
  • Група продуктівFassadensystem
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-01-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3000
  • Ширина (мм)5900
  • Глибина (мм)173
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вШвейцарія
  • Виготовлено вШвейцарія
  • Вага нетто (кг)55
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
4.8 з 5 зірок 4.8 (48)
4.8 з 5 зірок 4.8 (36)
4.8 з 5 зірок 4.8 (17)