Публікуйте свої продукти
Schieber Mitte
Air-lux

Schieber Mitte

Aluminium und Bronce – mit connect verbindet air-lux zwei hochwertige Rohstoffe aus der Natur. Reines Aluminium im Innenbereich und massive edle Bronce mit natürlicher Patina im Aussenbereich ermöglicht neue individuelle Gestaltungs-Möglichkeiten und steht für Individualität und Charakter. Diese spannende Materialfusion ist konstruktiv wie ästhetisch eine einzigartige Produktinnovation im grossflächigen Premium Schiebefenster-Fassadenbau. connect Bronce bietet die gleichen technischen und bauphysikalischen Vorzüge wie das air-lux Alu.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер173_4
  • Сімейство продуктівSchiebefenster
  • Група продуктівFassadensystem
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-01-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3000
  • Ширина (мм)5900
  • Глибина (мм)173
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вШвейцарія
  • Виготовлено вШвейцарія
  • Вага нетто (кг)55
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716

Схожі продукти