Публікуйте свої продукти
Cylinder rack
Cylinder rack
    Air Liquide Healthcare

    Cylinder rack

    Cylinder racks are the safety belts of the high pressure cylinders. These brackets are installed with the high pressure gas station. They hold the cylinders and provide security for the network supply, during cylinders replacement, and maintenance.
    Специфікація
    • - Maintaining safety --- No risk of injury because cylinders are held securely --- Secured network supply --- Facilitated maintenance operations - Modularity --- Adaptable to all types of cylinder --- Possibility of connecting several racks together - Robustness --- Unbreakable galvanised steel chain --- Made of stainless steel for longer life --- Weather-resistant - Safe installation of cylinder --- No risk of falling cylinders --- Modular configuration Specifi cations - Materials Stainless steel and galvanised steel (chain) - Dimensions 30 mm (H) x 254 mm (L) x 62 mm (D) for a ø 240 mm cylinder max. - Weight 400 g - Wall mounting Drill two ø 9 mm holes, spacing 186 mm - Regulatory compliance ISO 7396-1 standard. Read the user manual carefully - Life time 15 years
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcylinderrack
    • Сімейство продуктівMedical pipeline system
    • Група продуктівHigh Pressure Gas Station
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-19
    • Номер видання1
    • Висота (мм)30
    • Ширина (мм)254
    • Глибина (мм)62
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)0.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
    • Класифікація IFCDistribution Flow Element
    • Назва UNSPSCGas regulators
    • Код UNSPSC40142201
    • Код Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Опис Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Номер OmniClass23-25 33 00
    • Заголовок OmniClassMedical Gas Products
    • Код CSI UniFormat IID3040
    • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія