Публікуйте свої продукти
Ecogaz back-up
Ecogaz back-up
    Air Liquide Healthcare

    Ecogaz back-up

    The ECOGAZ Medical Gas module has been specially designed for the implementation of the following medical gases: Oxygen (O2) - Nitrous oxide (N2O) - Breathing air - Nitrogen (N2) - Carbon dioxide (CO2) . It is mainly intended for the continuous supply of the primary network of hospitals and clinics. The addition of electric heaters allows the implementation of nitrous oxide (N2O) and carbon dioxide (CO2). This product is intended and approved for the continuous supply of the primary network of hospitals and clinics.
    Специфікація
    • The module ECOGAZ Medical gases allows:
      - to connect bottles at the head of the pipeline,
      - to depressurize at 15 bar a gas stored at high pressure (200 bar and 15 ° C) in bottle or frame,
      - to connect 1 or 2 bottles or frames without the use of extension manifolds."

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерecogazbackup
    • Сімейство продуктівMedical pipeline system
    • Група продуктівHigh Pressure Gas Station
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-19
    • Номер видання1
    • Висота (мм)200
    • Ширина (мм)530
    • Глибина (мм)140
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийCopper
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
    • Класифікація IFCDistribution Flow Element
    • Назва UNSPSCGas regulators
    • Код UNSPSC40142201
    • Код Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Опис Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Номер OmniClass23-25 33 00
    • Заголовок OmniClassMedical Gas Products
    • Код CSI UniFormat IID3040
    • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Доступність регіону

    Європа
    Spain

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit