Публікуйте свої продукти
Mixer
Air Liquide Healthcare

Mixer

A mixer is a device for producing a mixture of synthetic air from a selectable Oxygen concentration between 21 and 22.5% (with a variation of ± 5% of the selected value) and a concentration of Nitrogen between 79 and 77.5% by gases whose purity has been defined by the European Pharmacopoeia.
Специфікація
  • System designed for the on site production of medical air from oxygen and nitrogen, whose purity is defined by the pharmacopoeia. Its principle of operation is based on: - A pneumatic expansion and injection system. Provides: - Safety: important variations in the percentage of the mixture produced give way to supply through the emergency supply source. - Accuracy: slight variations in the percentage of the mixture produced are quickly corrected by the additional injection of O2 or N2. - Reliability: the minimum quarterly periodic control guarantees its correct operation. - A continuous analysis of the mixture. - A regulation device.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmixer
  • Сімейство продуктівMedical pipeline system
  • Група продуктівVessel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2000
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)800
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)280
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
  • Класифікація IFCDistribution Flow Element
  • Назва UNSPSCGas regulators
  • Код UNSPSC40142201
  • Код Uniclass 2015Co_55_20_50
  • Опис Uniclass 2015Gas distribution complexes
  • Номер OmniClass23-25 33 00
  • Заголовок OmniClassMedical Gas Products
  • Код CSI UniFormat IID3040
  • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems

Доступність регіону

Європа
Іспанія