Публікуйте свої продукти
Round diffuser with plenum _ DFCI
Airzone

Round diffuser with plenum _ DFCI

3.9 з 5 зірок3.9(10 відгуки)
Round diffuser DFCI-PX that enables the air flow supply in four directions. Made in galvanized Steel with mechanical flow regulation. Lateral connection for round duct.
Специфікація
  • Available sizes : diameters from 150 to 350 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAirQ_DFCI_PX
  • Сімейство продуктівNon MotAirDiffusion
  • Група продуктівAir diffusor
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-11-17
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGalvanized steel
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDistribution Control Element
  • Код за ETIMEC010911
  • Назва за ETIMAnemostat, round front
  • Назва UNSPSCAir diffusers
  • Код UNSPSC40101505
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Опис Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступність регіону

Європа
Іспанія
Італія
Португалія
Франція