Публікуйте свої продукти
Round diffuser with collar_DFCI
Airzone

Round diffuser with collar_DFCI

4.5 з 5 зірок4.5(21 відгуки)
Round diffuser DFCI to supply air in 4 directions that enables the air supply. Easy to disassemble to facilitate its maintenance. Designed to be installed in ceiling.
Специфікація
  • Available in three models: DFCI: round diffuser with mounting bracket - DFCI+R: Round diffuser with steel sheet butterfly air flow regulation. - DFCI+R with collar: diffuser to be connected to flexible ducts with steel sheet butterfly air flow regulation.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAirQ_DFCI_WN
  • Сімейство продуктівNon MotAirDiffusion
  • Група продуктівAir diffusor
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-11-17
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGalvanized steel
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDistribution Control Element
  • Код за ETIMEC010911
  • Назва за ETIMAnemostat, round front
  • Назва UNSPSCAir diffusers
  • Код UNSPSC40101505
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Опис Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment