Публікуйте свої продукти
Motorized round duct damper
Airzone

Motorized round duct damper


Damper with actuator of 10 inch diameter. Powered with 12 VDC by the local module Airzone.

Local management device for controlling the opening or closing of the associated motorized damper. Communicates with system controller and is powered by means of the expansion bus. Communicates with and powers zone thermostat.

    Специфікація
      • Digital input for window open-detection.
      • Digital input for occupancy-detection.
      • Control proportionality and minimum air for motorized dampers.
      • Control of supplemental heating demand relay.
      • Bidirectional communication with system controller.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMotAirDiffusion_CPCC_VAF
    • Сімейство продуктівMotAirDiffusion
    • Група продуктівMotorized Air Damper
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-06-03
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCDamper
    • Код за ETIMEC003086
    • Назва за ETIMElectric actuator with damper blade round air duct
    • Назва UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • Код UNSPSC40
    • Код Uniclass 2015Ss_65_80
    • Опис Uniclass 2015Air conditioning systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 09 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
    • Номер OmniClass23-33 29 00
    • Заголовок OmniClassHVAC Dampers
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка Південна Америка