Публікуйте свої продукти
Cloakroom unit EBBA wall mounted 5 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 5 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 5 section
    AJ Products

    Cloakroom unit EBBA wall mounted 5 section

    • Integrated bench seat
    • Hooks included
    • Wall-mounted

    Wall mounted cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for school cloakrooms and corridors

    Специфікація
    • Height:1430 mm

      Width:1358 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:5

      Weight:50 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCloakroom-unit-EBBA-wall-mounted-5-section
    • Сімейство продуктівSchool & Education
    • Група продуктівCloakroom
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1430
    • Ширина (мм)1358
    • Глибина (мм)450
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Вага нетто (кг)50
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Опис Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Номер OmniClass23-21 15 21
    • Заголовок OmniClassCloakroom Units

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн