Публікуйте свої продукти
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
    AJ Products

    Ottoman COPENHAGEN PLUS

    • Danish design
    • Suitable for public spaces
    • Modern and durable upholstery

      The Copenhagen Plus is a modern style ottoman that has been tested and EN 16139 approved, making it suitable for public spaces such as lounges. The ottoman's Scandinavian design offers excellent comfort and durable upholstery
    Специфікація
      • Seat height: 430 mm
      • Width: 810 mm
      • Depth: 570 mm
      • Material: Fabric
      • Durability: 80000 Md
      • Stand colour: Black
      • Stand colour code: RAL 9005
      • Stand material: Steel
      • Shape: Rectangular
      • Weight: 11 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 16139
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерOttoman-COPENHAGEN
    • Сімейство продуктівLounge and hallway
    • Група продуктівSofas
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)430
    • Ширина (мм)810
    • Глибина (мм)570
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Вага нетто (кг)11
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Дивани
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Опис Uniclass 2015Sofas
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (420)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (27)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (20)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (80)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (164)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (137)