Публікуйте свої продукти
Pallet racking ULTIMATE 2500x3600x1100mm 12x1000kg pallets
Pallet racking ULTIMATE 2500x3600x1100mm 12x1000kg pallets
    AJ Products

    Pallet racking ULTIMATE 2500x3600x1100mm 12x1000kg pallets

    3.5 з 5 зірок3.5(8 відгуки)

    Ultimate is an adjustable pallet racking system offering high flexibility, which is the result of AJ Products' own design and production. The pallet racking is adjustable in order to create effective logistics, warehouses and goods handling tailored to your specific needs.

    With its unique, space-saving construction, Ultimate is ideal for all environments, from small warehouses to large distributors, that require space for many pallets.

    The racking is easy to assemble and can be complemented with many different accessories, letting you adjust it to your warehouse and the goods stored. This simplifies the storage of goods of different shapes and sizes.

    The Ultimate pallet racking fulfils all industry safety requirements and standards.

    This is a free-standing, complete basic section. Extend the basic unit with the required number of add-on sections. Each add-on section only has one end frame and is designed to join onto the previous racking section. This makes it easy to adjust and adapt the Ultimate pallet racking when your needs change.

    Специфікація
    • Height:2500 mm

      Depth:1100 mm

      Upright width:80 mm

      Support beam length:3600 mm

      Post colour:Galvanised

      Support beam colour:Red

      Support beam colour code:RAL 3020

      Material:SteelSection:BasicNumber of pallets/ section:12

      Pallet load capacity:1000 kg

      Weight:170,88 kg

      Approvals:EN 15512

      Warranty:5 years

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPallet-racking-ULTIMATE-2500x3600x1100mm-12x1000kg-pallets
    • Сімейство продуктівChanging room
    • Група продуктівRacking
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-09-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2500
    • Ширина (мм)3600
    • Глибина (мм)1100
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Вага нетто (кг)170.88
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Industry
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Опис Uniclass 2015Shelf and racking units

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн