Публікуйте свої продукти
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
    AJ Products

    Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm

    • Electronic lock
    • Adjustable shelves
    • Fully-welded

      Lockable storage cabinet for secure storage. The cabinet has adjustable shelves and adjustable feet
    Специфікація
      • Height:1900 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:4
      • Lock type:Electronic code lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:62 kg
      • Assembly:Assembled
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерStorage-cabinet-SAFE-with-electronic-lock-1900x1000x400mm
    • Сімейство продуктівOffice and conference
    • Група продуктівStorage
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-01-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1000
    • Ширина (мм)1900
    • Глибина (мм)400
    Посилання
    Пов'язані
    • Вага нетто (кг)62
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Industry
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Опис Uniclass 2015Safes and security cabinets
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (20)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (43)