Публікуйте свої продукти
Storage cabinet SERVE 900x500x450mm
Storage cabinet SERVE 900x500x450mm
Storage cabinet SERVE 900x500x450mm
    AJ Products

    Storage cabinet SERVE 900x500x450mm

    • Lockable
    • 1 pull-out drawer
    • Adjustable shelves

      Lockable storage cabinet fitted with an adjustable shelf, one pull-out drawer and a raised edge around the top
    Специфікація
      • Height:900 mm
      • Width:500 mm
      • Depth:450 mm
      • Material:Sheet steel
      • Lock type:Key lock
      • Weight:27 kg
      • Assembly:Assembled
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерStorage-cabinet-SERVE-900x500x450mm
    • Сімейство продуктівOffice and conference
    • Група продуктівStorage
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-01-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)900
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)450
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Вага нетто (кг)27
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Industry
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Опис Uniclass 2015Shelves and storage units

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    4.3 з 5 зірок 4.3 (21)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (30)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (168)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (70)