Публікуйте свої продукти
Student locker ROZ, 2 sections 4 doors 1890x600x550mm
Student locker ROZ, 2 sections 4 doors 1890x600x550mm
Student locker ROZ, 2 sections 4 doors 1890x600x550mm
    AJ Products

    Student locker ROZ, 2 sections 4 doors 1890x600x550mm

    • Reinforced frame
    • 4 compartments
    • Clothes rail and 2 shelves

    Double-module student locker with two compartments in each module. Each compartment has two small shelves and a clothes rail. The frame, door frame and doors are reinforced and the locker features ventilation holes at the top and bottom

    The Roz student locker is made in our own factory. It is a spacious and durable locker that stands up to the tough demands of school environments. The frame is powder coated in warm white and is constructed from fully-welded sheet steel. The frame, door frame and doors are reinforced to withstand knocks. The perforations at the top and bottom of the frame provide excellent ventilation. The doors have a solid door stop to prevent them opening more than 90˚. Choose laminate doors reinforced with a sheet-metal edge or doors made entirely from durable sheet steel. Each compartment is fitted with two small shelves that are perfect for storing books or binders. The compartment also has a clothes rail to hang a jacket. The base of the compartment has space to store a school bag. Provide secure storage for your students by fitting your Roz school lockers with cylinder locks or hasp locks for padlocks
    Специфікація
    • Height:1890mm

      Width:600mm

      Depth:550mm

      Door width(Lockers):300mm

      Number of sections:2

      Number of doors:4

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:82kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерStudent-locker-roz-2-sections-4-doors-1890x600x550mm
    • Сімейство продуктівClothing Locker
    • Група продуктівLockers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-09-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1890
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)550
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Вага нетто (кг)82
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Опис Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Номер OmniClass23-21 15 15
    • Заголовок OmniClassClothing Lockers

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн