Публікуйте свої продукти
Wooden storage cabinet THEO 4 doors 1000x320x2100mm
AJ Products

Wooden storage cabinet THEO 4 doors 1000x320x2100mm

4.6 з 5 зірок4.6(5 відгуки)
  • Soft-closing hinges
  • Adjustable shelves
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Four-door storage cabinet.

Специфікація
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Технічна специфікація
  • Унікальний номерWooden-storage-cabinet-THEO-doors-1000x320x2100mm
  • Сімейство продуктівSchool & Education
  • Група продуктівStorage
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-09-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2100
  • Ширина (мм)1000
  • Глибина (мм)320
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Вага нетто (кг)60
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Опис Uniclass 2015Shelves and storage units

Доступність регіону

Європа
Австрія
Аландські Острови
Албанія
Андорра
Бельгія
Білорусь
Болгарія
Боснія і Герцеговина
Ватикан
Велика Британія
Гернсі
Гібралтар
Греція
Данія
Джерсі
Естонія
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Ліхтенштейн
Люксембург
Мальта
Молдова
Монако
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Острів Мен
Північна Македонія
Польща
Португалія
Росія
Румунія
Сан-Марино
Сербія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Україна
Фарерські Острови
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Чорногорія
Швейцарія
Швеція
Шпіцберген та Ян-Маєн